Senzor pritiska SPAU-B11R-W-Q6D-L-PNLK-PNVBA-M8U
610878
GTIN 4052568573348
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
QS-6
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104