Brzi konektor CK-1/4-PK-4-KU

6256

GTIN 4052568019563

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 4 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C