Brzi pregradni konektor TCK-1/8-PK-6-KU

6264

GTIN 4052568019648

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 6 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Materijal kućišta
POM