Nastavak kolenasti GCK-1/8-PK-4-KU

6267

GTIN 4052568019679

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 4 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C