ILI logički element OS-1/4-B
6682
GTIN 4052568001308
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
ILI-funkcija
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1170 l/min
Radni pritisak
1 bar - 10 bar
Vrsta pričvršćenja
sa prolaznim otvorom