Elektromagnetni ventil BMCH-3-3-1/8

6687

GTIN 4052568110949

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
160 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni