Brzoispusni ventil SEU-3/8
6755
GTIN 4052568001360
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1
G3/8
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
2280 l/min
Radni pritisak
0.2 bar - 10 bar