Brzoispusni ventil SEU-1/2
6822
GTIN 4052568001391
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1
G1/2
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
4020 l/min
Radni pritisak
0.3 bar - 10 bar