Presostat SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

8000033

GTIN 4052568255626

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Radni pritisak
-1 bar - 10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Izmenjivač
Opseg radnog pritiska DC
19.2 V - 30 V
Električni priključak
4-polni - M12x1 - Priključak - u skladu sa EN 60947-5-2 - okrugli oblik