Presostat SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X
8000210
GTIN 4052568256135
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Radni pritisak
-1 bar - 10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Antivalentni
Opseg radnog pritiska DC
19.2 V - 30 V
Električni priključak
4-polni - M12x1 - Priključak - u skladu sa EN 60947-5-2 - okrugli oblik