Senzor pritiska SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001205
GTIN 4052568276829
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
1/8 NPT
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101