Senzor pritiska SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001207

GTIN 4052568276843

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
1 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
R1/8
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104