Senzor pritiska SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M8D

8001210

GTIN 4052568276874

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
16 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
R1/4
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104