Senzor pritiska SPAU-V1R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001214
GTIN 4052568276911
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
-1 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
QS-4
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101