Pressure sensor SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U

8001231

GTIN 4052568277086

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
G1/8
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104