Senzor pritiska SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D

8003345

GTIN 4052568277277

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
G1/8
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101