Elektromagnetni ventil VUVG-S18-T32H-MZT-G14-1T1L

8004878

GTIN 4052568277437

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni