Elektromagnetni ventil VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L
8004880
GTIN 4052568277451
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1150 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni