Elektromagnetni ventil VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L

8004882

GTIN 4052568277475

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
900 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni