Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32C-MZT-F-1T1L

8004888

GTIN 4052568277536

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni