Elektromagnetni ventil VUVG-B18-M52-RZT-F-1T1L
8004891
GTIN 4052568277567
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
950 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni