Elektromagnetni ventil VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L
8004893
GTIN 4052568277581
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni