Elektromagnetni ventil VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L

8004894

GTIN 4052568277598

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
850 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni