Zakretni pogon DAPS-0180-090-R-F0710-MW
8005003
GTIN 4052568256524
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
180 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F07 - F10
Priključak vratila
T22