Zakretni pogon DAPS-1440-090-R-F14-MW

8005011

GTIN 4052568256609

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1440 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F14
Priključak vratila
T36