Zakretni pogon DAPS-1920-090-R-F1216-MW
8005013
GTIN 4052568256623
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1920 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F12 - F16
Priključak vratila
T46