Zakretni pogon DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW
8005028
GTIN 4052568256777
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
62 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05 - F07
Priključak vratila
T17