Zakretni pogon DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW

8005039

GTIN 4052568256883

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
225 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F07 - F10
Priključak vratila
T22