Zakretni pogon DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW
8005048
GTIN 4052568256975
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
420 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F10 - F12
Priključak vratila
T27