Zakretni pogon DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW
8005052
GTIN 4052568257019
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
600 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F10 - F12
Priključak vratila
T36