Zakretni pogon DAPS-0720-090-RS2-F14-MW
8005061
GTIN 4052568257101
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
900 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F14
Priključak vratila
T36