Zakretni pogon DAPS-0720-090-RS4-F14-MW

8005065

GTIN 4052568257149

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
720 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F14
Priključak vratila
T36