Zakretni pogon DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW

8005071

GTIN 4052568257200

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
1120 Nm
Ugao zakretanja
92 deg
Raspored otvora na prirubnici
F12 - F16
Priključak vratila
T46