Odvajač vode MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Temperatura okruženja
5 °C - 60 °C
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
25000 l/min
Radni pritisak
2 bar - 12 bar