Elektromagnetna zavojnica VACN-H1-A1-1
8022877
GTIN 4052568062828
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa DIN EN 175301-803 - četverougaona konstrukcija
Vrsta pričvršćenja
sa kontra navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 11,9 W
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
(kod ograničenog trajanja uključivanja) - -20 °C – 60 °C