Elektromagnetna zavojnica VACN-H1-A1-3A

8022879

GTIN 4052568062842

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa DIN EN 175301-803 - četverougaona konstrukcija
Vrsta pričvršćenja
sa kontra navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 36,0 VA, snaga zadržavanja 18,9 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
(kod ograničenog trajanja uključivanja) - -20 °C – 60 °C