Vakuum generator OVEM-20-H-B-QO-CE-N-2P

8023700

GTIN 4052568258511

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2 mm
Maks. vakuum
93 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
86.5 l/min