Vakuum generator OVEM-20-H-B-PO-CE-N-1P
8023701
GTIN 4052568258528
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
2 mm
Maks. vakuum
93 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
86.5 l/min