Elektromagnetni ventil MHA1-M4R-3/2G-0,6-P3
8025224
GTIN 4052568279066
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
10 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
1.5 bar - 8 bar