Elektromagnetna zavojnica VACS-C-C1-7

8025336

GTIN 4052568279134

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
48 V DC: 2,4 W
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-10 °C – 50 °C