Elektromagnetna zavojnica VACS-C-C1-7A
8025337
GTIN 4052568279141
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
48 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 2,5 VA, snaga zadržavanja 1,9 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-10 °C – 50 °C