Kombinacija pripremne grupe MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
8025356
GTIN 4052568258597
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 10 bar
Finoća filtera
40 µm