Kombinacija pripremne grupe MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP

8025359

GTIN 4052568258627

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
4 bar - 10 bar
Finoća filtera
40 µm