Elektromagnetni ventil VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L
8028236
GTIN 4052568258672
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
320 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni