Elektromagnetna zavojnica VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN 4052568280390

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 6,2 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 4,9 VA, snaga zadržavanja 2,9 VA
Vrsta zaštite
IP65