Elektromagnetna zavojnica VACN-N-A1-16B-EX2-N
8029137
GTIN 4052568280413
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 6,9 VA, snaga zadržavanja 4,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 5,4 VA, snaga zadržavanja 3,2 VA
Vrsta zaštite
IP65