Elektromagnetna zavojnica VACN-N-K1-3A-EX4-M

8029141

GTIN 4052568280451

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Kabl
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,1 VA
Vrsta zaštite
IP65