Elektromagnetna zavojnica VACN-N-K1-16B-EX4-M
8029142
GTIN 4052568280468
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Kabl
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,4 VA
Vrsta zaštite
IP65