Elektromagnetna zavojnica VACN-N-A1-1

8029144

GTIN 4052568280482

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - u skladu sa DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 0,7 W
Vrsta zaštite
IP65