Solenoid coil VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M
8029145
GTIN 4052568280499
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Kabl
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
120 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 10,0 VA, snaga zadržavanja 6,8 VA
Vrsta zaštite
IP65